50 MM T1
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Shaft, 60 Case, 49.98 / 50.00 mm Diameter, Pré-furo (PD), Classe MM (h6), Steel, 60 Rockwell C Min.
Lead Time:
1 Day
- O eixo 60 Case LinearRace® da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com mancais Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do mancal e vida útil prolongada.
- Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
- Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
- Circularidade de 0,000080"
- Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
- Y1 = Y2, exceto quando especificado
- Predrilled shafting designed for use with Open bearings